Druckbereich: 0...8 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25819

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
914,43822,99754,4

Hersteller-NummerM/31162
MaterialStahl/Elastomer
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]315
AnschlussG1/2
Umgebungstemperatur-40...70°C
Länge [mm]400
Breite [mm]400
Höhe [mm]530
Gewicht [kg]7,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn