CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25836

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2876,172588,552372,84

Hersteller-NummerM/1704/87
MaterialAluminium / Zinkdruck-Guss
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-
Druckbereich 2...10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]200
Breite [mm]200
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]2,92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn