CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25840

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1687,61518,841392,27

Hersteller-NummerM/1702/177
MaterialAluminium / Zinkdruck-Guss
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-
Druckbereich 2...10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]210
Breite [mm]210
Höhe [mm]60
Gewicht [kg]1,305

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn