CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26116

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
64,2857,8553,03

Hersteller-NummerL84M-4GP-EPN
MaterialAluminium/ABS/PC
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]212
Breite [mm]72
Höhe [mm]70
Gewicht [kg]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn