CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26131

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
109,4598,5190,3

Hersteller-NummerL84C-4AP-EDN
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss 1/2 PTF
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich 86 dm3
Umgebungstemperatur20 bar
Länge [mm]72
Breite [mm]70
Höhe [mm]212
Gewicht [kg]0,53

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn