CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26160

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
271,4244,26241

Hersteller-NummerL73M-4GP-ETN
MaterialZink/PA
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-34...50°C
Druckbereich 24 dm3
Umgebungstemperatur10 bar
Länge [mm]62
Breite [mm]68
Höhe [mm]183
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn