CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26265

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
104,5194,0686,22

Hersteller-NummerHT84T-3AA-B1N
MaterialAluminium
Anschluss 3/8 PTF
Durchflussmenge-20 … +80°C
Druckbereich 162 dm3/s
Umgebungstemperatur20 bar
Länge [mm]70
Breite [mm]72
Höhe [mm]108
Gewicht [kg]0,48

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn