CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27442

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1202,591082,33992,14

Hersteller-NummerCS15-600-20DD
MaterialGehäuse: Aluminium / Behälter: PE
Anschluss G3/4
Durchflussmenge-
Druckbereich 0...6 bar
Umgebungstemperatur-20...50°C
Länge [mm]110
Breite [mm]315
Höhe [mm]330
Gewicht [kg]4,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn