CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27446

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
540,96486,86446,29

Hersteller-NummerCS13-364-10GG
MaterialGehäuse: Zink / Behälter: PE
Anschluss G3/8
Durchflussmenge-
Druckbereich 0...6 bar
Umgebungstemperatur-20...50°C
Länge [mm]95
Breite [mm]105
Höhe [mm]234
Gewicht [kg]1,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn