CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27604

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
28,8525,9723,8

Hersteller-NummerC0KB00848
Durchmesser [mm]6
AnschlussG1/2; 8mm
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
MaterialKunststoff PBT
Länge [mm]46
Breite [mm]50
Höhe [mm]27
Gewicht [kg]0,03

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn