CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27632

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
32,0528,8526,44

Hersteller-NummerC0K511248
Durchmesser [mm]6
Anschluss12mm; G1/2
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
MaterialMessing vernickelt
Länge [mm]50
Breite [mm]60
Höhe [mm]27
Gewicht [kg]0,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn