CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27664

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
20,6918,6217,07

Hersteller-NummerC0H710638
MaterialKunststoff PBT
Anschluss R3/8; 6mm
Durchflussmenge-20...60°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur10 bar
Länge [mm]87
Breite [mm]56
Höhe [mm]24
Gewicht [kg]0,14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn