Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -5...50°C (23... +122°F)

Druckbereich: 2...8 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27690

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
21,4819,3317,72

Hersteller-NummerC0H511238
MaterialKunststoff PBT
Durchmesser [mm]5
AnschlussR3/8; 12mm
Länge [mm]87
Breite [mm]47,2
Höhe [mm]24
Gewicht [kg]0,14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn