Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -5...50°C (23... +122°F)

Druckbereich: 2...8 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27704

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
23,6321,2719,49

Hersteller-NummerC0H510448
MaterialKunststoff PBT
Durchmesser [mm]3,2
AnschlussR1/2; 4mm
Länge [mm]97,5
Breite [mm]42,8
Höhe [mm]27
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn