Material:
Kunststoff PBT

Umgebungstemperatur: --20...60°C (-4... +140°F)

Druckbereich: 10 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27924

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
5,544,994,57

Hersteller-NummerC02880428
MaterialKunststoff PBT
Durchmesser [mm]3
Anschluss4mm, G1/4
Länge [mm]43
Breite [mm]21,1
Höhe [mm]19
Gewicht [kg]0,02

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn