Material:
Kunststoff PBT

Umgebungstemperatur: --20...60°C (-4... +140°F)

Druckbereich: 10 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27926

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
6,015,414,96

Hersteller-NummerC02880406
MaterialKunststoff PBT
Durchmesser [mm]3
Anschluss4mm; M6
Länge [mm]35
Breite [mm]21,1
Höhe [mm]12
Gewicht [kg]0,011

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn