Material:
Kunststoff

Umgebungstemperatur: -20...60°C (-4... +140°F)

Druckbereich:10 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28402

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
5,064,554,17

Hersteller-NummerC00640604
MaterialKunststoff PBT
Durchmesser [mm]2,6
Anschluss4mm
Länge [mm]25
Breite [mm]59
Höhe [mm]10,5
Gewicht [kg]0,01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn