Material:
Kunststoff

Umgebungstemperatur: -20...60°C (-4... +140°F)

Druckbereich:10 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28410

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
5,214,694,3

Hersteller-NummerC00630800
MaterialKunststoff PBT
Durchmesser [mm]5,6
Anschluss8mm
Länge [mm]44,5
Breite [mm]42
Höhe [mm]12
Gewicht [kg]0,03

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn