CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28563

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
417,93376,14344,79

Hersteller-NummerBL84-381A
MaterialAluminium
Anschluss 3/8 PTF
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3 … 10 bar
Länge [mm]210
Breite [mm]88
Höhe [mm]301
Gewicht [kg]1,65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn