CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28614

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
252,01226,81207,91

Hersteller-NummerBL82-321A
MaterialAluminium/Polycarbonat
Anschluss 3/8 PTF
Durchflussmenge-10…+60°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3 ...10 bar
Länge [mm]150
Breite [mm]69
Höhe [mm]238
Gewicht [kg]0,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn