CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28653

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
220198181,5

Hersteller-NummerBL82-201G
MaterialAluminium/ABS/Acetal/PC
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]240
Breite [mm]150
Höhe [mm]69
Gewicht [kg]1,224

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn