CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30111

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
338304,2300,14

Hersteller-Nummer9600210070002400
MaterialMessing
AnschlussG1/4
Druckbereich0..7 bar
Umgebungstemperatur-25..+80°C
Durchflussmenge120 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]36
Breite [mm]26
Höhe [mm]74,5
Gewicht [kg]0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn