CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30140

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
573,63516,27509,38

Hersteller-Nummer9511403080002400
MaterialEdelstahl
AnschlussG1/4
Druckbereich1…12 bar
Umgebungstemperatur-25…60°C
Durchflussmenge5,7 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]46
Breite [mm]40,5
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]0,48

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn