CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30152

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
419,62377,66372,62

Hersteller-Nummer9511401000000000
MaterialEdelstahl
AnschlussG1/4
Druckbereich1…12 bar
Umgebungstemperatur-40…140°C
Durchflussmenge5,7 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]42
Breite [mm]30
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn