CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30169

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
345,3310,77306,63

Hersteller-Nummer9510302000000000
MaterialEdelstahl
AnschlussG1/8
Druckbereich0…20 bar
Umgebungstemperatur-10…120°C
Durchflussmenge3,1 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]42
Breite [mm]30
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn