CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30185

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
385,79347,21342,58

Hersteller-Nummer9510201000000000
MaterialEdelstahl
AnschlussG1/8
Druckbereich0…50 bar
Umgebungstemperatur-40…140°C
Durchflussmenge1,7 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]32
Breite [mm]27
Höhe [mm]66,5
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn