CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30210

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
199,88179,89177,49

Hersteller-Nummer9500400000000000
MaterialMessing
AnschlussG1/4
Druckbereich0...12 bar
Umgebungstemperatur-25...+80°C
Durchflussmenge350 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]26
Breite [mm]36
Höhe [mm]92,5
Gewicht [kg]0,546

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn