Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30233

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
266,02239,42228,35

Hersteller-Nummer8536200.9151.02400
MaterialPA 66
AnschlussG1/2
Druckbereich-0,5…2,5 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge-
Spannung24 V
Länge [mm]76
Breite [mm]115
Höhe [mm]45
Gewicht [kg]0,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn