Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30236

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
260,28236,57234,98

Hersteller-Nummer8497924.9101.02400
MaterialPA 66
AnschlussG1/2
Druckbereich-0,5…2,5 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge-
Spannung24 V
Länge [mm]50
Breite [mm]100
Höhe [mm]70
Gewicht [kg]0,284

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn