Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30238

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
486,56442,23439,27

Hersteller-Nummer8497792.9663.02400
MaterialPA 66
Anschluss40mm
Druckbereich-0,5…2,5 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge-
Spannung24 V
Länge [mm]120
Breite [mm]130
Höhe [mm]80
Gewicht [kg]0,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn