Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30240

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
113,09101,7897,08

Hersteller-Nummer8466000.9101.02400
MaterialAluminium
AnschlussG1/4
Druckbereich1...10 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge1,2 m3/h
Spannung24 V
Länge [mm]28
Breite [mm]100
Höhe [mm]90
Gewicht [kg]0,284

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn