CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30241

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
539,18485,26462,83

Hersteller-Nummer8452400.0000.00000
MaterialEdelstahl
AnschlussG1
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge14 m3/h
Spannung-
Länge [mm]85
Breite [mm]230
Höhe [mm]80
Gewicht [kg]0,237

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn