CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30245

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
410,99369,89352,79

Hersteller-Nummer8450600.0000.00000
MaterialMessing
AnschlussG1 1/2
Druckbereich0...4.5 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge4,8 m3/h
Spannung-
Länge [mm]67
Breite [mm]44
Höhe [mm]28,5
Gewicht [kg]2,765

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn