CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30273

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
164,27147,84141,01

Hersteller-Nummer8254200.9151.02400
MaterialMessing
AnschlussG1/2
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Durchflussmenge3,4 m3/h
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]44
Breite [mm]80
Höhe [mm]108
Gewicht [kg]0,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn