CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30277

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
111,66100,4992,12

Hersteller-Nummer8253000.8001.02400
MaterialMessing
AnschlussG1/4
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Durchflussmenge1,5 m3/h
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]50
Breite [mm]90
Höhe [mm]70
Gewicht [kg]0,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn