CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30327

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
376,98339,28323,6

Hersteller-Nummer8240700.9101.02400
MaterialMessing
AnschlussG2
Druckbereich0.1...10 bar
Umgebungstemperatur-10…+50°C
Durchflussmengesiehe Datenblatt
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]142,5
Breite [mm]160
Höhe [mm]109
Gewicht [kg]3,98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn