CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30351

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
369,89332,9317,51

Hersteller-Nummer8240514.9151.02400
MaterialMessing
AnschlussG1 1/4
Druckbereich0,3…10 bar
Umgebungstemperatur-10…+50°C
Durchflussmenge384 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]132
Breite [mm]92
Höhe [mm]124,5
Gewicht [kg]2,73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn