CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30366

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
296,29266,66254,34

Hersteller-Nummer8240500.9101.23050
MaterialMessing
AnschlussG1 1/4
Druckbereich0.1...10 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Durchflussmengesiehe Datenblatt
Spannung230 V a.c. 50Hz
Länge [mm]124,5
Breite [mm]132
Höhe [mm]92
Gewicht [kg]2,86

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn