CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30416

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
239,67215,7205,73

Hersteller-Nummer8240301.9101.23050
MaterialMessing
AnschlussG3/4
Druckbereich0,1…16 bar
Umgebungstemperatur-10…+50°C
Durchflussmenge102 l/min
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]80
Breite [mm]50
Höhe [mm]88
Gewicht [kg]0,65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn