CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30654

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1131,511018,36933,5

Hersteller-Nummer7030709000000000
MaterialAluminium
AnschlussG1/2
Druckbereich-1 ... 6 bar
Umgebungstemperatur-10…+60°C
Durchflussmenge3000 l/min
Spannung230 V a.c.
Länge [mm]55
Breite [mm]162,5
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn