CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30658

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
621,43559,29512,68

Hersteller-Nummer7030117423002400
MaterialAluminium
AnschlussG1/2
Druckbereich1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur-10…+50°C
Durchflussmenge3000 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]56
Breite [mm]121
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]0,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn