CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30664

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,127,316,7

Hersteller-Nummer660221818
MaterialEdelstahl (1.4404/316)
Anschluss G1/8
Durchflussmenge-15...225°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur15 bar
Länge [mm]16,2
Breite [mm]16,2
Höhe [mm]16,2
Gewicht [kg]0,011

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn