CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30857

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
10,569,58,71

Hersteller-Nummer291171348
MaterialMessing vernickelt
Anschluss R1/2
Durchflussmenge-18...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-0.9...10 bar
Länge [mm]39
Breite [mm]22
Höhe [mm]25,4
Gewicht [kg]0,042

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn