CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30858

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2,852,572,35

Hersteller-Nummer291170628
MaterialMessing vernickelt
Anschluss R1/4
Durchflussmenge-18...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-0.9...10 bar
Länge [mm]35,5
Breite [mm]14
Höhe [mm]16,2
Gewicht [kg]0,016

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn