CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31087

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2,642,382,18

Hersteller-Nummer250130018
MaterialMessing vernickelt
Anschluss G1/8
Durchflussmenge-18...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-0.9...10 bar
Länge [mm]7,5
Breite [mm]3,2
Höhe [mm]3,2
Gewicht [kg]0,003

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn