Umgebungstemperatur: -20...70°C (-4... +158°F)

Druckbereich: 2...8 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31111

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
36,3232,6929,96

Hersteller-Nummer24K511028
MaterialMessing vernickelt
Anschluss10mm; 8mm; G1/4
Länge [mm]29,5
Breite [mm]44,95
Höhe [mm]18,9
Gewicht [kg]0,06

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn