CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31136

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
17,4915,7414,43

Hersteller-Nummer24A710828
MaterialMessing vernickelt
Anschluss 8mm; 6mm; G1/4
Durchflussmenge-20...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur15 bar
Länge [mm]55
Breite [mm]30
Höhe [mm]18,9
Gewicht [kg]0,065

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn