CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31139

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
15,4313,8912,73

Hersteller-Nummer24A710618
MaterialMessing vernickelt
Anschluss 6mm; 4mm; G1/8
Durchflussmenge-20...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur15 bar
Länge [mm]46,5
Breite [mm]27,5
Höhe [mm]15,7
Gewicht [kg]0,061

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn