CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31162

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1669,061657,931646,8

Hersteller-Nummer2492930305202400
MaterialAluminium
AnschlussG1/2; G1/2; G1/2; G3/4
Durchflussmenge 190 l/min
Druckbereich2...10 bar
Länge [mm]106
Breite [mm]163
Höhe [mm]128
Gewicht [kg] 1,873

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn