CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31358

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
30,4327,3925,1

Hersteller-Nummer234220028
MaterialMessing vernickelt
Anschluss G1/4F
Durchflussmenge-20...100°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0...35 bar
Länge [mm]56
Breite [mm]23
Höhe [mm]23
Gewicht [kg]0,096

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn